Szorítókar nyomógombbal műanyag feketésszürke, RAL 7021 06611-71308X25
- A szorítókar egyet jelent a megbízhatósággal, stabilitással és sokoldalúsággal
- Megkönnyíti a készülékek vagy gépelemek befogását és szorítását
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, rehabilitáció- és orvostechnológia, bútoripar
- A nyomógomb megkönnyíti a kar meglazítását és biztonságos áthelyezését
- Különböző színkombinációk
Mennyiségi egység
8,68 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítókar
Kivitel 1
nyomógombbal
Alaptest
anyaga
műanyag
Alaptest
színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens
anyaga
nemesacél
Komponensek
színe
közlekedésvörös, RAL 3020
A1=Fogantyúhossz
91,5
H3=fogantyúmagasság
53,5
L=menethossz
25
X=menet
M8
A
80
B
11
D
16
D1
21,5
D2
23
Fogszám
22
H
38,5
H1
10
H2
24
H4
58
Menettípus
külső menet
Méret
3
UNSPSC Code
31161600
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
Fogantyúkar, üvegszál erősítésű műanyagból, cinkprésöntvény fogasgyűrűvel.
acélelemek, 1.4305 nemesacél.
Nyomógomb, műanyag (POM).
Kivitel
acélelemek, fényes.
További információk
Δ Ezen a helyen kell megadni a kívánt szorítókar színt.
Standard színek:
Szorítókar, feketésszürke; nyomógomb, közlekedési vörös.
Szorítókar, narancssárga; nyomógomb, feketésszürke.
Szorítókar, közlekedési vörös; nyomógomb, feketésszürke.
L ≥ 60 mm hosszúság esetén a menethossz 60 mm.
Standard színek:
Szorítókar, feketésszürke; nyomógomb, közlekedési vörös.
Szorítókar, narancssárga; nyomógomb, feketésszürke.
Szorítókar, közlekedési vörös; nyomógomb, feketésszürke.
L ≥ 60 mm hosszúság esetén a menethossz 60 mm.
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszak és speciális kivitelek.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos vég, DIN EN ISO 4753
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.