text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítókar
Alaptest anyaga
műanyag
Alaptest színe
tiszta narancssárga, RAL 2004
Komponens anyaga
acél
Komponens felülete
kék passzivált
A1=Fogantyúhossz
91,5
A=Fogantyúhossz
80
H3=fogantyúmagasság
53,5
L=menethossz
60
X=menet
M8
B
11
D
16
D1
21,5
D2
23
Fogszám
22
H
37
H1
10
H2
24
H4
58
Menettípus
külső menet
Méret
3
UNSPSC Code
31161600
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
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Fogantyúkar üvegszál erősítésű műanyagból, cinkprésöntvény fogasgyűrűvel.
Acélelemek 5.8 szilárdsági osztály.
Kivitel
Acél elemek, kék passzivált.
További információk
L ≥ 60 mm hosszúság esetén a menethossz 60 mm.
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszak és speciális kivitelek.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos vég, DIN EN ISO 4753
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak