Szorítókar műanyag tiszta narancssárga, RAL 2004 06610-2082X35
- A szorítókar egyet jelent a megbízhatósággal, stabilitással és sokoldalúsággal
- Megkönnyíti az egyes komponensek, valamint a komplett gépelemek befogását és szorítását
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, rehabilitáció- és orvostechnológia, bútoripar
Sales unit
4,84 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Szorítókar
Alaptest
anyaga
műanyag
Alaptest
színe
tiszta narancssárga, RAL 2004
Komponens
anyaga
acél
A1=Fogantyúhossz
75
A=Fogantyúhossz
65
H3=fogantyúmagasság
41,5
L=menethossz
35
X=menet
M8
B
9,5
D
13,5
D1
18
D2
19,5
Fogszám
20
H
28,5
H1
6,5
H2
17,5
H4
45,5
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
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Fogantyúkar üvegszál erősítésű műanyagból, cinkprésöntvény fogasgyűrűvel.
Acélelemek 5.8 szilárdsági osztály.
Acélelemek 5.8 szilárdsági osztály.
Kivitel
acélelemek, barnított.
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszak és speciális kivitelek.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos vég, DIN EN ISO 4753
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.