text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítókar
Alaptest anyaga
műanyag
Alaptest színe
közlekedésvörös, RAL 3020
Komponens anyaga
acél
A1=Fogantyúhossz
109
A=Fogantyúhossz
95
H3=fogantyúmagasság
61
L=menethossz
40
X=menet
M10
B
13
D
19
D1
25,5
D2
27,5
Fogszám
24
H
43
H1
10
H2
26
H4
66
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
Fogantyúkar üvegszál erősítésű műanyagból, cinkprésöntvény fogasgyűrűvel.
Acélelemek 5.8 szilárdsági osztály.
Kivitel
acélelemek, barnított.
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszak és speciális kivitelek.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos vég, DIN EN ISO 4753
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak