Szorítókar ergonomikus műanyag grafitfekete, RAL 9011 06590-3101X60
- Kifejezetten az ergonomikus fogáshoz
- A fogantyú puha és kemény komponensből áll
- Alkalmazási területek: berendezésgyártás, kereskedelmi épületek, belső kialakítás, sport és rehabilitációs terület
- A nyomógomb megkönnyíti a kireteszelést és az áthelyezést
- SYMPA touch: optimális fogás
Mennyiségi egység
8,53 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítókar
Kivitel 1
ergonomikus
Alaptest
anyaga
műanyag
Alaptest
színe
grafitfekete, RAL 9011
Komponens
anyaga
acél
Komponensek
színe
feketésszürke, RAL 7021
A1=Fogantyúhossz
99,5
H3=fogantyúmagasság
76,5
L=menethossz
60
X=menet
M10
A
88,5
B
20
D
16
D1
30,5
Fogszám
22
H
55,6
H1
10
H2
37,3
H4
81
Menettípus
külső menet
Méret
3
UNSPSC Code
31161600
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
Fogantyúkar: Kemény komponensek, erősített műanyag, cink présöntvény fogasgyűrű.
Puha komponensek, termoplasztikus elasztomer.
Acél elemek: 5.8 szilárdsági osztály.
Puha komponensek, termoplasztikus elasztomer.
Acél elemek: 5.8 szilárdsági osztály.
Kivitel
Acél elemek, kék passzivált.
További információk
Alapkivitelben grafitfekete RAL 9011 (kemény komponens) és feketésszürke
RAL 7021 (puha komponens) színkombinációban kerülnek kiszállításra.
A puha komponensek révén a kezelőelemek jó fogásúak. A zárt kialakítási forma kellő védelmet nyújt a szennyeződésekkel szemben. A forma speciálisan a kézzel történő ergonomikus megfogáshoz lett kialakítva.
A kireteszelőfej megkönnyíti a kireteszelést, és így lehetővé teszi a fogantyú kényelmes átváltását.
L ≥ 60 mm hosszúság esetén a menethossz 60 mm.
RAL 7021 (puha komponens) színkombinációban kerülnek kiszállításra.
A puha komponensek révén a kezelőelemek jó fogásúak. A zárt kialakítási forma kellő védelmet nyújt a szennyeződésekkel szemben. A forma speciálisan a kézzel történő ergonomikus megfogáshoz lett kialakítva.
A kireteszelőfej megkönnyíti a kireteszelést, és így lehetővé teszi a fogantyú kényelmes átváltását.
L ≥ 60 mm hosszúság esetén a menethossz 60 mm.
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszok, színkombinációk és speciális kivitelek.
A „H1” méret felár ellenében más hosszokban is szállítható.
A „H1” méret felár ellenében más hosszokban is szállítható.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.