text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Szorítókar
Kivitel 1
Hygienic Usit®
Kivitel 2
vállal
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
polírozott
Komponens anyaga
75 EPDM 295
A1=Fogantyúhossz
94
H3=fogantyúmagasság
77
L=menethossz
60
X=menet
M10
A
81,5
Acélkulcs
1.4404
B
14,2
D
22,3
D1
23,6
D2
24,9
Fogszám
20
H
54,7
H1
12,1
H2
44
H4
73,5
Menettípus
külső menet
Méret
3
UNSPSC Code
31161600
csomagolás módja
egyesével csomagolva
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
Description

Anyag

Acél alkatrészek, nemesacél 1.4404.

Lapos tömítés 75 EPDM 295.

Kivitel
fényesre polírozott.
További információk

A szorítókar higiéniai területen történő felhasználásra termett. A teljesen zárt markolatrész és a szártömítés miatt a kar belső részének szennyeződése kizárt. Ezenkívül a csavarbetét egy kúpos vállal kerül kivitelezésre, így a csavarozási hely a Hygienic USIT® tömítő- és alátétkoronggal higiénikusan és biztonságosan tömíthető.


A rendkívül alacsony felületi érdesség miatt, amely jóval kisebb, mint Ra 0,8 μm, szinte semmi szennyeződés nem tapad le a csavarnál. A rendkívül fényesre polírozott felület egyszerű tisztítást tesz lehetővé.


A kar nyugalmi állapotban szabadon forgatható. A kar véletlen kinyitása kizárt. Rezgésnek kitett alkatrészekre történő felszerelés esetén a fogazata védett a fokozott kopás ellen.

Egyedi igényre
Más menethosszok, colos menet.
Accessory

Hygienic USIT® tömítő- és alátétkorong 07300-03.

In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought