text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítókar
Kivitel 1
Hygienic Usit®
Kivitel 2
vállal
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
polírozott
Komponens anyaga
75 EPDM 295
A1=Fogantyúhossz
94
H3=fogantyúmagasság
77
L=menethossz
25
X=menet
M10
A
81,5
Acélkulcs
1.4404
B
14,2
D
22,3
D1
23,6
D2
24,9
Fogszám
20
H
54,7
H1
12,1
H2
44
H4
73,5
Menettípus
külső menet
Méret
3
UNSPSC Code
31161600
csomagolás módja
egyesével csomagolva
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
Acél alkatrészek, nemesacél 1.4404.

Lapos tömítés 75 EPDM 295.

Kivitel
fényesre polírozott.
További információk

A szorítókar higiéniai területen történő felhasználásra termett. A teljesen zárt markolatrész és a szártömítés miatt a kar belső részének szennyeződése kizárt. Ezenkívül a csavarbetét egy kúpos vállal kerül kivitelezésre, így a csavarozási hely a Hygienic USIT® tömítő- és alátétkoronggal higiénikusan és biztonságosan tömíthető.


A rendkívül alacsony felületi érdesség miatt, amely jóval kisebb, mint Ra 0,8 μm, szinte semmi szennyeződés nem tapad le a csavarnál. A rendkívül fényesre polírozott felület egyszerű tisztítást tesz lehetővé.


A kar nyugalmi állapotban szabadon forgatható. A kar véletlen kinyitása kizárt. Rezgésnek kitett alkatrészekre történő felszerelés esetén a fogazata védett a fokozott kopás ellen.

Egyedi igényre
Más menethosszok, colos menet.
Accessory

Hygienic USIT® tömítő- és alátétkorong 07300-03.

CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought