Szorítókar Hygienic Usit® nemesacél polírozott 06464-02-206X20
- Speciálisan alkalmas a higiéniai területre
- A teljesen zárt fogantyúrész és szártömítés optimális védelemről gondoskodik a szennyeződések és a csírák ellen
- A magasfényű polírozott felület könnyű tisztítás biztosít
- A kar nyomásra reteszelődik (biztonsági funkció)
- Anyaga: nemesacél 1.4404, kiváló korrózióállóság
35,95 €
Leírás
Acél alkatrészek, nemesacél 1.4404.
Lapos tömítés 75 EPDM 295.
A szorítókar higiéniai területen történő felhasználásra termett. A teljesen zárt markolatrész és a szártömítés miatt a kar belső részének szennyeződése kizárt. Ezenkívül a csavarbetét egy kúpos vállal kerül kivitelezésre, így a csavarozási hely a Hygienic USIT® tömítő- és alátétkoronggal higiénikusan és biztonságosan tömíthető.
A rendkívül alacsony felületi érdesség miatt, amely jóval kisebb, mint Ra 0,8 μm, szinte semmi szennyeződés nem tapad le a csavarnál. A rendkívül fényesre polírozott felület egyszerű tisztítást tesz lehetővé.
A kar nyugalmi állapotban szabadon forgatható. A kar véletlen kinyitása kizárt. Rezgésnek kitett alkatrészekre történő felszerelés esetén a fogazata védett a fokozott kopás ellen.
Hygienic USIT® tömítő- és alátétkorong 07300-03.