Szorítókar lapos horgany tiszta narancssárga, RAL 2004 műanyag bevonatú 06459-2082X15
- A szorítókar egyet jelent a megbízhatósággal, stabilitással és sokoldalúsággal
- Megkönnyíti az egyes komponensek, valamint a komplett gépelemek befogását és szorítását
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, rehabilitáció- és orvostechnológia, bútoripar
- Lapos fogantyú szűkös helyviszonyokhoz
- A lapos kivitel további biztonságot nyújt
Mennyiségi egység
9,25 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítókar
Kivitel 1
lapos
Alaptest
anyaga
horgany
Alaptest
felülete
műanyag bevonatú
Alaptest
színe
tiszta narancssárga, RAL 2004
Komponens
anyaga
nemesacél
Komponens
felülete
csupasz fémtiszta
A1=Fogantyúhossz
74,5
A=Fogantyúhossz
65
H3=fogantyúmagasság
29,2
L=menethossz
15
X=menet
M8
B
10,1
D
13,5
D1
18,5
D2
19,1
Fogszám
20
H
28,5
H1
6,5
H2
17,8
H4
32,2
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
Fogantyúkar, cink présöntvény, DIN EN 12844 szerint.
acélelemek, 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Fogantyúkar, műanyag bevonatú.
Fényes nemesacél elemek.
Fényes nemesacél elemek.
További információk
Alapkivitelben szállítva:
narancssárga RAL 2004.
L ≥ 60 mm hosszúság esetén a menethossz 60 mm.
narancssárga RAL 2004.
L ≥ 60 mm hosszúság esetén a menethossz 60 mm.
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszak, színek és speciális kivitelek.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos vég, DIN EN ISO 4753
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.