text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Clamping lever
Main material
zinc
Surface finish body
plastic-coated
Main colour
silver metallic
Component material
steel
Surface finish component
blue-passivated
A1=Handle length
74,5
A=Handle length
65
H3=handle height
42,5
L=thread length
40
X=thread
M6
B
9,5
D
13,5
D1
18,5
D2
19
H
28,5
H1
6,5
H2
17,5
H4
45,5
No. of teeth
20
Size
2
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31161600
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
Description

Anyag
Fogantyúkar, cink présöntvény, DIN EN 12844 szerint.
Acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.
Kivitel
Fogantyúkar, műanyag bevonatú.
Acélelemek, kékre passzivált
További információk
Alapkivitel:
narancssárga RAL 2004, ezüst metál.

L ≥ 60 mm hosszúság esetén a menethossz 60 mm.
Egyedi igényre
További belső menetek, színek és speciális kivitelek.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos vég, DIN EN ISO 4753
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak