Clamping lever zinc black 06430-3081X25
- A szorítókar egyet jelent a megbízhatósággal, stabilitással és sokoldalúsággal
- Megkönnyíti az egyes komponensek, valamint a komplett gépelemek befogását és szorítását
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, rehabilitáció- és orvostechnológia, bútoripar
- Színe: selyemmatt fekete vagy ezüstmetál
- Különböző menetméretek és fogantyúhosszok
Mennyiségi egység
7,61 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Clamping lever
Main
material
zinc
Main
colour
black
Component
material
steel
A=Handle length
79
H3=handle height
57,5
L=thread length
25
X=thread
M8
A1
90
D
16
D1
21
D2
22
D3
17
H
37
H1
10
H2
23
H4
61,5
No. of
teeth
22
Size
3
Thread type
external thread
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
Fogantyúkar, cink présöntvény, DIN EN 12844 szerint.
Acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.
Acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.
Kivitel
Fogantyúkar, műanyag bevonatú.
Acél, barnított.
Acél, barnított.
További információk
Alapkivitel:
fekete selyemmatt, ezüst metál.
L ≥ 60 mm hosszúság esetén a menethossz 60 mm.
fekete selyemmatt, ezüst metál.
L ≥ 60 mm hosszúság esetén a menethossz 60 mm.
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszak, színek és speciális kivitelek.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos vég, DIN EN ISO 4753
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.