Szorítókar horgany fekete selyemmatt 06430-1051X10
- A szorítókar egyet jelent a megbízhatósággal, stabilitással és sokoldalúsággal
- Megkönnyíti az egyes komponensek, valamint a komplett gépelemek befogását és szorítását
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, rehabilitáció- és orvostechnológia, bútoripar
- Színe: selyemmatt fekete vagy ezüstmetál
- Különböző menetméretek és fogantyúhosszok
Mennyiségi egység
5,51 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítókar
Alaptest
anyaga
horgany
Alaptest
színe
fekete selyemmatt
Komponens
anyaga
acél
A=Fogantyúhossz
39
H3=fogantyúmagasság
32,5
L=menethossz
10
X=menet
M5
A1
46
D
10
D1
13
D2
14
D3
10,5
Fogszám
16
H
24,5
H1
4
H2
15
H4
35,5
Menettípus
külső menet
Méret
1
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
Fogantyúkar, cink présöntvény, DIN EN 12844 szerint.
Acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.
Acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.
Kivitel
Fogantyúkar, műanyag bevonatú.
Acél, barnított.
Acél, barnított.
További információk
Alapkivitel:
fekete selyemmatt, ezüst metál.
L ≥ 60 mm hosszúság esetén a menethossz 60 mm.
fekete selyemmatt, ezüst metál.
L ≥ 60 mm hosszúság esetén a menethossz 60 mm.
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszak, színek és speciális kivitelek.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos vég, DIN EN ISO 4753
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.