text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítókar
Kivitel 1
védőkupakával
Alaptest anyaga
horgany
Alaptest felülete
selyemfényű
Alaptest színe
tiszta narancssárga, RAL 2004
Komponens anyaga
acél
Komponens felülete
barnított
A1=Fogantyúhossz
91
A=Fogantyúhossz
80
H3=fogantyúmagasság
54,5
L=menethossz
25
X=menet
M10
B
11
D
16
D1
21
D2
22
Fogszám
22
H
41,5
H1
10
H2
24
H4
58,5
Menettípus
külső menet
Méret
3
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
Fogantyúkar, cink présöntvény, DIN EN 12844 szerint.
acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.
Védősapka, 1.4305 nemesacél.

Kivitel
Fogantyúkar, műanyag bevonatú.
acélelemek, barnított.
Védősapka, nemesacél, fémtiszta.
További információk
Alapkivitelben szállítva:
narancssárga RAL 2004.

L ≥ 60 mm hosszúság esetén a menethossz 60 mm.
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszak, színek és speciális kivitelek.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos vég, DIN EN ISO 4753
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought