text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítókar
Alaptest anyaga
horgany
Alaptest színe
ezüst metál
Komponens anyaga
acél
A=Fogantyúhossz
39
H3=fogantyúmagasság
32,5
T=menetmélység
9
X=menet
M5
A1
46
D
10
D1
13
D2
14
D3
10,5
Fogszám
16
H
24,5
H1
4
H2
15
H4
35,5
Menettípus
belső menet
Méret
1
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
Fogantyúkar, cink présöntvény, DIN EN 12844 szerint.
Acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.
Kivitel
Fogantyúkar, műanyag bevonatú.
Barnított acél elemek.
További információk
Alapkivitel:
fekete selyemmatt, ezüst metál.
Egyedi igényre
További belső menetek, színek és speciális kivitelek.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak