text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítókar
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
selyemfényű
Alaptest színe
rubintvörös, RAL 3003
Komponens anyaga
acél
Komponens felülete
barnított
A1=Fogantyúhossz
47
A=Fogantyúhossz
40
H3=fogantyúmagasság
31
L=menethossz
35
X=menet
M5
B
7
D
10
D1
13
D2
14
Fogszám
16
H
24,5
H1
4
H2
14,5
H4
34
Menettípus
külső menet
Méret
1
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
Fogantyúkar, 1.0401.
Egyéb acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.
Kivitel
Fogantyúkarok, műanyag bevonatú, finom felületi struktúrával.
Acélelemek, barnított.
További információk
Alapkivitel:
vörös RAL 3003, finomszerkezet.

L ≥ 60 mm hosszúság esetén a menethossz 60 mm.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos vég, DIN EN ISO 4753
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought