Szorítókar acél 06441-216X45
- A szorítókar egyet jelent a megbízhatósággal, stabilitással és sokoldalúsággal
- Megkönnyíti az egyes komponensek, valamint a komplett gépelemek befogását és szorítását
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, rehabilitáció- és orvostechnológia, bútoripar
- Előnye: igen robusztus és szilárd, mindezt az acélnak köszönhetően
- Különböző menetméretek és fogantyúhosszok
Mennyiségi egység
25,28 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítókar
Alaptest
anyaga
acél
Komponens
anyaga
acél
A=Fogantyúhossz
108
H3=fogantyúmagasság
79,5
L=menethossz
45
X=menet
M16
A1
138,5
D
23
D1
35
D2
25
Fogszám
26
H
51,5
H1
12
H4
84
Menettípus
külső menet
Méret
2
UNSPSC Code
31161600
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
Fogantyúkar, 1.0401.
Egyéb acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.
Egyéb acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.
Kivitel
Fogantyúkar, ezüstszürke, kalapácslakk.
acélelemek, barnított.
acélelemek, barnított.
További információk
L ≥ 60 mm hosszúság esetén a menethossz 60 mm.
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszak és speciális kivitelek.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos vég, DIN EN ISO 4753
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.