Szorítókar acél 06430-116
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, rehabilitáció- és orvostechnológia, bútoripar
- Különböző menetméretekben és fogantyúhosszokban elérhető
Mennyiségi egység
14,32 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítókar
Alaptest
anyaga
acél
Komponens
anyaga
hőre keményedő műanyag
A=Fogantyúhossz
126
D=Menet
M16
L1=menethossz
75
A1
138,5
D1
25
D4
32
D5
12
H
55
H1
23
UNSPSC Code
31161600
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
Acél.
gömbmarkolat, duroplaszt.
gömbmarkolat, duroplaszt.
Kivitel
Acél, barnított.
gömbmarkolat, fekete.
gömbmarkolat, fekete.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.