Szorítókar acél rubintvörös, RAL 3003 selyemfényű 06442-41027
- A szorítókar egyet jelent a megbízhatósággal, stabilitással és sokoldalúsággal
- Megkönnyíti az egyes komponensek, valamint a komplett gépelemek befogását és szorítását
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, rehabilitáció- és orvostechnológia, bútoripar
- Előnye: igen robusztus és szilárd, mindezt az acélnak köszönhetően
- Különböző menetméretek és fogantyúhosszok
Mennyiségi egység
15,03 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítókar
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
selyemfényű
Alaptest
színe
rubintvörös, RAL 3003
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
barnított
A=Fogantyúhossz
95
H3=fogantyúmagasság
63
T=menetmélység
17
X=menet
M10
A1
109
B
13
D
19
D1
27
D2
27,5
Fogszám
24
H
43
H1
10
H2
27
H4
67,5
Menettípus
belső menet
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
Fogantyúkar, 1.0401.
Egyéb acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.
Egyéb acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.
Kivitel
Fogantyúkarok, műanyag bevonatú, finom felületi struktúrával.
Acélelemek, barnított.
Acélelemek, barnított.
További információk
Alapkivitel:
vörös RAL 3003, finomszerkezet.
vörös RAL 3003, finomszerkezet.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.