text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your Language
Designation
Clamping lever
Version 1
ECO
Main material
plastic
Main colour
traffic red RAL 3020
Component material
stainless steel
Surface finish component
bright
Steel key
1.4305
A1=Handle length
91,3
A=Handle length
80,3
H3=handle height
58,1
L=thread length
60
X=thread
M10
B
11,7
D
17
D1
21,2
D2
22,2
H
40
H1
10
H2
31,4
H4
53,3
No. of teeth
12
Size
3
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31161600
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
Fogantyú és betét erősített termoplasztból.
Persely, nemesacél.
Kivitel
Nemesacél, fémtiszta.
Működési mód
A fogantyúkar a fogaskoszorú révén, nem működtetett állapotban rögzített, így a menet rögzíthető vagy meglazítható. Lenyomással a fogantyú pozíciója megváltoztatható és a rugóerő segítségével újra reteszelhető a fogaskoszorúban.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak