Szorítókar eco műanyag feketésszürke, RAL 7021 06613-06-3081X30
- Kireteszelés nyomással
- Zárt fogantyúkontúr zavaróélek nélkül
Mennyiségi egység
5,58 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítókar
Kivitel 1
eco
Alaptest
anyaga
műanyag
Alaptest
színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens
anyaga
nemesacél
Komponens
felülete
csupasz fémtiszta
Acélkulcs
1.4305
A1=Fogantyúhossz
91,3
A=Fogantyúhossz
80,3
H3=fogantyúmagasság
58,1
L=menethossz
30
X=menet
M8
B
11,7
D
17
D1
21,2
D2
22,2
Fogszám
12
H
40
H1
10
H2
31,4
H4
53,3
Menettípus
külső menet
Méret
3
UNSPSC Code
31161600
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
Fogantyú és betét erősített termoplasztból.
Persely, nemesacél.
Persely, nemesacél.
Kivitel
Nemesacél, fémtiszta.
Működési mód
A fogantyúkar a fogaskoszorú révén, nem működtetett állapotban rögzített, így a menet rögzíthető vagy meglazítható. Lenyomással a fogantyú pozíciója megváltoztatható és a rugóerő segítségével újra reteszelhető a fogaskoszorúban.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.