text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítókar
Kivitel 1
eco
Alaptest anyaga
műanyag
Alaptest színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens anyaga
nemesacél
Komponens felülete
csupasz fémtiszta
Acélkulcs
1.4305
A1=Fogantyúhossz
75
A=Fogantyúhossz
65,2
H3=fogantyúmagasság
41,9
L=menethossz
20
X=menet
M5
B
10,5
D
13,5
D1
18,8
D2
19,5
Fogszám
12
H
27,4
H1
5,5
H2
20,7
H4
38
Menettípus
külső menet
Méret
2
UNSPSC Code
31161600
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
Fogantyú és betét erősített termoplasztból.
Persely, nemesacél.
Kivitel
Nemesacél, fémtiszta.
Működési mód
A fogantyúkar a fogaskoszorú révén, nem működtetett állapotban rögzített, így a menet rögzíthető vagy meglazítható. Lenyomással a fogantyú pozíciója megváltoztatható és a rugóerő segítségével újra reteszelhető a fogaskoszorúban.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak