text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítókar
Kivitel 1
2 komponens
Alaptest anyaga
műanyag
Alaptest színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens anyaga
acél
Komponensek színe
feketésszürke, RAL 7021
A1=Fogantyúhossz
48,1
H3=fogantyúmagasság
30
L=menethossz
30
X=menet
M5
A
40,1
B
10,1
D
10
D1
15
D2
16
Fogszám
16
H
24,5
H1
4
H2
10
H4
33,5
Menettípus
külső menet
Méret
1
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
Fogantyú:
Kemény komponens, üvegszál erősítésű műanyag, cinkprésöntvény fogasgyűrűvel.
Puha komponens: termoflex SEBS alapon.
Acél elemek:
5.8 szilárdsági osztály.
Kivitel
acélelemek, barnított.
További információk
A kemény és puha komponensek alapkivitelben feketésszürke RAL 7021 színben kerülnek kiszállításra.

L ≥ 60 mm hosszúság esetén a menethossz 60 mm.
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszok, színkombinációk és speciális kivitelek.
A „H1” méret felár ellenében más hosszokban is szállítható.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak