text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítókar
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
elektropolírozott
Komponens anyaga
nemesacél
Komponens felülete
csupasz fémtiszta
A1=Fogantyúhossz
47
A=Fogantyúhossz
40
H3=fogantyúmagasság
37
L=menethossz
18
X=menet
M6
B
7
D
10
D1
13
D2
14
Fogszám
16
H
30,5
H1
10
H2
20,5
H4
40
Menettípus
külső menet
Méret
1
UNSPSC Code
31161600
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
A hosszabbított vállú szorító, pl. a csőösszekötőknél, helyettesíti a csavarokat, ezzel lehetséges a csavaros kapcsolat rögzítése és kioldása szerszám nélkül.
A szorítókar ergonomikus kialakítású, nemesacél fogantyúja kiváló minőségű, modern kivitelű és nagyon kellemes fogású.
Anyag

Fogantyú, precíziós öntés 1.4308.
Acél elemek, nemesacél 1.4305.

Kivitel
Fogantyúkar, elektropolírozott.
Acél elemek, fémtiszta.
További információk
A csőösszekötők mérettáblázatában javaslatok találhatók a megfelelő szorítókar kiválasztásához.
Előnyök
A csőösszekötők beszorításához és kioldásához nincs szükség szerszámra.
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszak, színek és speciális kivitelek.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
Rajzi hivatkozás
1) Kúpos vég DIN EN ISO 4753
Accessory
Csőösszekötőkhöz
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak