text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítókar
Alaptest anyaga
nagy teljesítményű termoplaszt
Alaptest színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens anyaga
nemesacél
Komponens felülete
csupasz fémtiszta
A1=Fogantyúhossz
74,8
A=Fogantyúhossz
65,2
H3=fogantyúmagasság
50,1
L=menethossz
16
X=menet
M8
B
10,5
D
13
D1
18,5
D2
19,1
Fogszám
20
H
36
H1
14
H2
26,1
H4
54,6
Menettípus
külső menet
Méret
2
UNSPSC Code
31161600
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
A hosszabbított vállú szorítókar, pl. a csőösszekötőknél, helyettesíti a csavarokat, ezzel lehetséges a csavaros kapcsolat rögzítése és kioldása szerszám nélkül.
A műanyag szorítókar ergonomikus kialakítású műanyag fogantyúja kiváló minőségű, modern kivitelű és nagyon kellemes fogású.
Anyag

Fogantyú, kiváló minőségűtermoplaszt, üvegszál-erősítésű.
Acél elemek, 1.4305 nemesacél.

Kivitel
Fogantyú, feketésszürke RAL 7021.
Acél elemek, fémtiszta.
További információk
A csőösszekötők mérettáblázatában javaslatok találhatók a megfelelő szorítókar kiválasztásához.
Hőmérséklet-tartomány
Tartós alkalmazási hőmérséklet max. 100 °C.
Rövid idejű alkalmazási hőmérséklet max. 130 °C.
Előnyök
Csőösszekötők beszorítása és kioldása szerszám nélkül
Nagy merevség és szilárdság
Csekély önsúly
Jó vegyszer-, tengervíz- és korrózióállóság
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszok, színek és speciális kivitelek.
A ”H1” méret felár ellenében más hosszúságokban is szállítható.
Nagy hőállóságú műanyag feketésszürke színben.
Tartós üzemi hőmérséklet az IEC 216 szerint max. 150 °C - 160 °C.
Rövid idejű üzemi hőmérséklet max. 250 °C.
Gőzzel sterilizálható (hidrolízisálló) és alkalmas forró vizes alkalmazásokhoz.
Rajzi hivatkozás
1) Kúpos vég DIN EN ISO 4753
Accessory
Csőösszekötőkhöz
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak