text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítókar
Kivitel 1
biztonsági funkcióval
Alaptest anyaga
műanyag
Alaptest színe
közlekedésvörös, RAL 3020
Komponens anyaga
acél
Komponens felülete
kék passzivált
A1=Fogantyúhossz
75
A=Fogantyúhossz
65,2
H3=fogantyúmagasság
41,9
L=menethossz
15
X=menet
M8
B
10,5
D
13,5
D1
18,8
D2
19,5
Fogszám
12
H
27,4
H1
5,5
H2
20,7
H4
38
Menettípus
külső menet
Méret
2
UNSPSC Code
31161600
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Termékleírás
A biztonsági funkcióval ellátott szorítókarok megakadályozzák a véletlenszerű nyitás vagy zárás során a szorítási ponton bekövetkező változásokat.
Kiindulási állapotában a kart szabadon lehet forgatni, és nincs összeköttetése a szorítási ponttal. Csak a fogantyúkar megnyomásával reteszelődik a fogazat, és a szorítás meglazítható vagy meghúzható.
Amint elegendik a fogantyúkart egy rugó hatására visszaáll az eredeti helyzetbe.
Anyag
Fogantyú és betét erősített termoplasztból.
Menetes csap, acél.
Kivitel
Acél, kék passzivált.
Előnyök
Védelem a véletlen nyitás vagy zárás ellen.
Zárt fogantyúkontúr zavaró élek nélkül.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos vég, DIN EN ISO 4753
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought