Clamping lever with safety function plastic traffic red RAL 3020 06613-11-10584X25
- Védelem a véletlen nyitás vagy zárás ellen
- Zárt fogantyúkontúr zavaróélek nélkül
Sales unit
4,65 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamping lever
Version 1
with safety function
Main
material
plastic
Main
colour
traffic red RAL 3020
Component
material
steel
Surface finish
component
blue-passivated
A1=Handle length
46,8
A=Handle length
39,9
H3=handle height
31,8
L=thread length
25
X=thread
M5
B
7,9
D
10
D1
13,2
D2
13,8
H
22,7
H1
5
H2
15,2
H4
28,9
No. of
teeth
12
Size
1
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31161600
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
Description
Termékleírás
A biztonsági funkcióval ellátott szorítókarok megakadályozzák a véletlenszerű nyitás vagy zárás során a szorítási ponton bekövetkező változásokat.
Kiindulási állapotában a kart szabadon lehet forgatni, és nincs összeköttetése a szorítási ponttal. Csak a fogantyúkar megnyomásával reteszelődik a fogazat, és a szorítás meglazítható vagy meghúzható.
Amint elegendik a fogantyúkart egy rugó hatására visszaáll az eredeti helyzetbe.
Kiindulási állapotában a kart szabadon lehet forgatni, és nincs összeköttetése a szorítási ponttal. Csak a fogantyúkar megnyomásával reteszelődik a fogazat, és a szorítás meglazítható vagy meghúzható.
Amint elegendik a fogantyúkart egy rugó hatására visszaáll az eredeti helyzetbe.
Anyag
Fogantyú és betét erősített termoplasztból.
Menetes csap, acél.
Menetes csap, acél.
Kivitel
Acél, kék passzivált.
Előnyök
Védelem a véletlen nyitás vagy zárás ellen.
Zárt fogantyúkontúr zavaró élek nélkül.
Zárt fogantyúkontúr zavaró élek nélkül.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos vég, DIN EN ISO 4753
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.