Szorítókar biztonsági funkcióval műanyag közlekedésvörös, RAL 3020 06613-11-10584X10
- Védelem a véletlen nyitás vagy zárás ellen
- Zárt fogantyúkontúr zavaróélek nélkül
Mennyiségi egység
4,65 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítókar
Kivitel 1
biztonsági funkcióval
Alaptest
anyaga
műanyag
Alaptest
színe
közlekedésvörös, RAL 3020
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
kék passzivált
A1=Fogantyúhossz
46,8
A=Fogantyúhossz
39,9
H3=fogantyúmagasság
31,8
L=menethossz
10
X=menet
M5
B
7,9
D
10
D1
13,2
D2
13,8
Fogszám
12
H
22,7
H1
5
H2
15,2
H4
28,9
Menettípus
külső menet
Méret
1
UNSPSC Code
31161600
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
A biztonsági funkcióval ellátott szorítókarok megakadályozzák a véletlenszerű nyitás vagy zárás során a szorítási ponton bekövetkező változásokat.
Kiindulási állapotában a kart szabadon lehet forgatni, és nincs összeköttetése a szorítási ponttal. Csak a fogantyúkar megnyomásával reteszelődik a fogazat, és a szorítás meglazítható vagy meghúzható.
Amint elegendik a fogantyúkart egy rugó hatására visszaáll az eredeti helyzetbe.
Kiindulási állapotában a kart szabadon lehet forgatni, és nincs összeköttetése a szorítási ponttal. Csak a fogantyúkar megnyomásával reteszelődik a fogazat, és a szorítás meglazítható vagy meghúzható.
Amint elegendik a fogantyúkart egy rugó hatására visszaáll az eredeti helyzetbe.
Anyag
Fogantyú és betét erősített termoplasztból.
Menetes csap, acél.
Menetes csap, acél.
Kivitel
Acél, kék passzivált.
Előnyök
Védelem a véletlen nyitás vagy zárás ellen.
Zárt fogantyúkontúr zavaró élek nélkül.
Zárt fogantyúkontúr zavaró élek nélkül.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos vég, DIN EN ISO 4753
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.