text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítókar
Alaptest anyaga
horgany
Alaptest felülete
fémtiszta
Komponens anyaga
nemesacél
Komponens felülete
csupasz fémtiszta
A1=Fogantyúhossz
74,5
A=Fogantyúhossz
65
H3=fogantyúmagasság
50
L=menethossz
25
X=menet
M8
B
9,5
D
13
D1
18,5
D2
19
Fogszám
20
H
36
H1
14
H2
25
H4
53
Menettípus
külső menet
Méret
2
UNSPSC Code
31161600
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
A hosszabbított vállú szorító, pl. a csőösszekötőknél, helyettesíti a csavarokat, ezzel lehetséges a csavaros kapcsolat rögzítése és kioldása szerszám nélkül.
A szorítókar ergonomikus kialakítású, cinkprésöntvény fogantyúja kiváló minőségű, modern kivitelű és nagyon kellemes fogású.
Anyag

Fogantyú, cinkprésöntvény a DIN EN 12844 szerint.

Acélelemek, nemesacél $s14305..

Kivitel
Fogantyú és acél elemek, fémtiszta.
További információk
A csőösszekötők mérettáblázatában javaslatok találhatók a megfelelő szorítókar kiválasztásához.
Előnyök
A csőösszekötők beszorításához és kioldásához nincs szükség szerszámra.
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszak, színek és speciális kivitelek.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
Rajzi hivatkozás
1) Kúpos vég DIN EN ISO 4753
Accessory
Csőösszekötőkhöz
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak