Süllyesztett fogantyú összecsukható nemesacél elektropolírozott 06961-01-132
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, élelmiszeripar, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Alacsony beépítési mélység
- Fenék- és szerelőlemezekhez, fiókokhoz
- Magától visszaálló
Mennyiségi egység
65,91 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Süllyesztett fogantyú
Kivitel 1
összecsukható
Kivitel 2
csavarozható
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
elektropolírozott
D=furatátmérő
4,5
H=Magasság
93
L1=hossz
132
L=beépítési hossz
115
A1
118±0,2
Acélkulcs
1.4301
B
51
B2
79
H1
79±0,2
H2
72
H3
10,5
H4
67
H5
10
H6
13
L2
109
T
12
T1
1,5
Teherbírás
N
200
UNSPSC Code
31162800
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
Nemesacél 1.4301.
Kivitel
fényesre elektropolírozott.
További információk
Nemesacél billenő fogantyú alacsony beépítési mélységgel. Fenék- és szerelőlemezekhez vagy fiókokhoz. Visszaállító rugóval. Használat után a fogantyú magától visszaáll a nyugalmi helyzetébe.
Rajzi hivatkozás
1) M4 süllyesztettfejű csavarokhoz
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.