{"product":{"productId":"agid.3953","price":11.86,"name":"Süllyesztett fogantyúk, nemesacél, lehajtható, négyszög alakú kivitel kerek fogantyúval"},"currency":"EUR"}
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, élelmiszeripar, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Alacsony beépítési mélység
- Fenék- és szerelőlemezekhez, fiókokhoz
- Magától visszaálló
Leírás
Anyag
Nemesacél 1.4301.
Kivitel
fényesre elektropolírozott.
További információk
Nemesacél billenő fogantyú alacsony beépítési mélységgel. Fenék- és szerelőlemezekhez vagy fiókokhoz. Visszaállító rugóval. Használat után a fogantyú magától visszaáll a nyugalmi helyzetébe.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.