Süllyesztett fogantyú összecsukható nemesacél 06970-1120000
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, élelmiszeripar, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Alacsony beépítési mélység
- Fenék- és szerelőlemezekhez, fiókokhoz
- Magától visszaálló
Mennyiségi egység
37,61 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Süllyesztett fogantyú
Kivitel 1
összecsukható
Kivitel 2
csavarozható
Alak
A
Alaktípus
kör
Alaptest
anyaga
nemesacél
H=Magasság
120
L1=hossz
120
L=beépítési hossz
98
T
22
Teherbírás
N
200
UNSPSC Code
31162800
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
Nemesacél 1.4301.
Kivitel
fényesre elektropolírozott.
További információk
Nemesacél billenő fogantyú alacsony beépítési mélységgel. Fenék- és szerelőlemezekhez vagy fiókokhoz. Visszaállító rugóval. Használat után a fogantyú magától visszaáll a nyugalmi helyzetébe.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.