text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Süllyesztett fogantyú
Kivitel 2
benyomható
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
fekete
H=Magasság
79
L1=hossz
187
L=beépítési hossz
171
A1
164
B1
54
Szerelőnyílás
171 x 73
T
22
Teherbírás N
375
UNSPSC Code
31162800
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
Termoplaszt (ABS).
Kivitel
fekete.
További információk
Ez a fogantyú 1,5 és 2 mm közötti falvastagságnál használható.
A tartóerő acél- és lemezházakban 750 N páronként.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak