text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Süllyesztett fogantyú
Kivitel 2
benyomható
Alak
B
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
fekete
H=Magasság
56,3
L1=hossz
110
L=beépítési hossz
103
A1
95
B1
33,8
Szerelőnyílás
103 x 49
T
18
Teherbírás N
375
UNSPSC Code
31162800
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
A süllyesztett fogantyúk ergonomikus formája kiválóan alkalmas készülékekhez és készülékházakhoz.
A beszerelés úgy történik, hogy benyomják és beszorítják a szerelőnyílásba.
Anyag
Termoplaszt (ABS).
Kivitel
fekete.
További információk
Ez a fogantyú 1,5 és 2 mm közötti falvastagságnál használható.
A tartóerő acél- és lemezházakban 750 N páronként.

A 06965-01-1101 esetében rugópánttal együtt szállítjuk a ház belső falára történő szereléshez.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak