Süllyesztett fogantyú termoplaszt fekete 06965-03-1121
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, bútoripar, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Fogantyú anyaga: termoplaszt (ABS)
Mennyiségi egység
3,94 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Süllyesztett fogantyú
Kivitel 2
csavarozható
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
fekete
D=furatátmérő
3,5
H=Magasság
79
L1=hossz
131
L=beépítési hossz
104
A1
112
A2
94
B1
40
B2
58,8
H2
50
H3
3,6
T
58
Teherbírás
N
250
UNSPSC Code
31162800
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
Termoplaszt (ABS).
Kivitel
fekete.
További információk
Terhelés max. 500 N/pár.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.