text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Süllyesztett fogantyú
Kivitel 2
csavarozható
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
fekete
H=Magasság
61
L1=hossz
100
L=beépítési hossz
67
A
82
T
25
Teherbírás N
1000
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
Termoplaszt, üvegszemcse erősítésű.
Kivitel
félmatt, fekete vagy világosszürke
További információk
Ezek az ergonomikus kialakítású süllyesztett fogantyúk 1–5 mm-es falvastagságokhoz használhatók.
Felszerelés
A fogantyút a házfal kivágásába kell behelyezni, majd ezt követően a homlokoldalon 2 süllyesztettfejű csavarral (nem része a szállítási terjedelemnek) kell rögzíteni.
Rajzi hivatkozás
1) M4 süllyesztettfejű csavarokhoz
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak