text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Recessed handle
Version 2
clip-in
Main material
polyamide
Main colour
black
H=Height
57
L1= length
110
L=installed length
100
A
10
A1
94
B1
40,3
H1
18,65
S
2
T
26
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Description

Anyag
Poliamid.
Kivitel
fekete.
További információk
Bepattintható fogantyúhéjak 0,75 és 3,5 mm közötti vastagságokban.

A beszerelési nyílások méretei a különböző anyagvastagságokhoz az ábrán találhatók.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak