text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Süllyesztett fogantyú
Kivitel 2
csavarozható
Alak
B
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
eloxált
Alaptest színe
natúr
Komponens anyaga
poliamid
H=Magasság
90
L1=hossz
182
L=beépítési hossz
167
Szerelőnyílás
171 x 73
T
19,5
Teherbírás N
500
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
Fogantyúház, alumínium profil.
Véglezáró sapkák, poliamid.
B alak, rögzítés 2 süllyesztettfejű csavarral, acél.
Kivitel
fogantyúház, üvegszórt, szatinált és feketére vagy natúr színre eloxált. Gumiprofil, fekete. Rögzítőcsavarok, horganyzott.
További információk
A süllyesztett fogantyúk (B alak) alternatív módon 2 süllyesztettfejű csavarral rögzíthetők kívülről.

A két, 90°-kal elforgatott helyzetű kereszthorony (M4 csavarokhoz) földkábelcsatlakozást tesz lehetővé, és szerelési segédelemként szolgál további komponensek számára.
Felszerelés
Az alsó gumiprofil behúzása után mindkét oldalsapkát a fogantyúházra nyomjuk fel. Ezután a fogantyút 45°-kal a szerelőnyílás alsó pereme fölé kell helyezni, majd a ház falának kell nyomni.
Kiviteltől függően a 2. gumiprofilt a felső horonyba kell benyomni, vagy a rögzítés 2 süllyesztettfejű csavarral történik.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak