text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Süllyesztett fogantyú
Kivitel 1
összecsukható
Kivitel 2
csavarozható
Alak
A
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
porszórt
Alaptest színe
fekete
H=Magasság
91
L1=hossz
130
L=beépítési hossz
109
A1
118
B
48
H1
79
H2
69
T
16
Teherbírás N
500
X
110
X1
118
Y
70,5
Y1
79
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
Alumínium présöntvény.
Kivitel
Ház és fogantyú, fekete vagy világosszürke porszórt, félmatt.
További információk
A billenő süllyesztett fogantyúk a modern formaviláguknak köszönhetően minden olyan helyen használhatók, ahol szolid és megnyerő külsejű fogantyúkra van szükség.
A billenő süllyesztett fogantyúk (A alak) zárópecekkel rendelkeznek, amellyel a fogantyú nyugalmi és munkahelyzetben rögzíthető.
A billenő süllyesztett fogantyúk (B alak) esetén használat után a fogantyú magától visszaáll a nyugalmi helyzetébe.
Felszerelés
Ugyanazzal a házkivágással a süllyesztett amrkolatok lehajthatóan felszerelhetők a ház fala elé vagy mögé.
Rajzi hivatkozás
1) M4 süllyesztettfejű csavarokhoz
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought