Billenőfogantyú nemesacél fémtiszta 06970-01-100
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, élelmiszeripar, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Ládákhoz és fedelekhez
- Fogantyú anyaga: nemesacél 1.4301
Sales unit
8,72 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Fold-down handle
Version 2
screw on
DIN
DIN 3136
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
H1=Height
14
H=Height
77
L1= length
100
Load
capacity
N
500
Steel code
1.4301
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Anyag
Nemesacél 1.4301.
Kivitel
Fémtiszta.
Alkalmazás
Ládák, fedél.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.