Recézett gombok belső hatszög kulcsnyílással termoplaszt szürke 06132-0615
- Alkalmasak kézi rögzítéshez és szorításhoz
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Előnye: szerszám nélkül meghúzható vagy meglazítható peremes anya
- Speciálisan alkalmas ISO 4762 csavarok használatakor
- Színkivitelek: fekete és piros
Mennyiségi egység
1,47 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Recézett gombok
Kivitel 1
belső hatszög kulcsnyílással
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
szürke
D1=Külső átmérő
26
Für=Süllyesztettfejű csavarhoz
M6
H=Magasság
8
D2
13
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
Termoplaszt.
Kivitel
fekete, szürke vagy vörös.
További információk
Megfelelő csavarok, ISO 4762.
Δ Ezen a helyen kell megadni a kívánt recézettgomb-színt. A fekete recézettgomb-szín esetén nincs szükség színkódra.
Δ Ezen a helyen kell megadni a kívánt recézettgomb-színt. A fekete recézettgomb-szín esetén nincs szükség színkódra.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.