Knurled knob with hexagon socket thermoplastic grey 06132-0405
- Alkalmasak kézi rögzítéshez és szorításhoz
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Előnye: szerszám nélkül meghúzható vagy meglazítható peremes anya
- Speciálisan alkalmas ISO 4762 csavarok használatakor
- Színkivitelek: fekete és piros
Mennyiségi egység
0,83 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Recézett gombok
Kivitel 1
belső hatszög kulcsnyílással
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
szürke
D1=Külső átmérő
13
Für=Süllyesztettfejű csavarhoz
M4
H=Magasság
5
D2
9,6
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
Thermoplastic.
Version
Black, grey or red.
Note
Suitable screws ISO 4762.
Δ Add the desired colour code here.
No colour code is required for black.
Δ Add the desired colour code here.
No colour code is required for black.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.