Recézett gombok belső hatszög kulcsnyílással termoplaszt Vörös 06132-0616
- Alkalmasak kézi rögzítéshez és szorításhoz
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Előnye: szerszám nélkül meghúzható vagy meglazítható peremes anya
- Speciálisan alkalmas ISO 4762 csavarok használatakor
- Színkivitelek: fekete és piros
Sales unit
1,47 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Recézett gombok
Kivitel 1
belső hatszög kulcsnyílással
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
Vörös
D1=Külső átmérő
26
Für=Süllyesztettfejű csavarhoz
M6
H=Magasság
8
D2
13
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
Description
Anyag
Termoplaszt.
Kivitel
fekete, szürke vagy vörös.
További információk
Megfelelő csavarok, ISO 4762.
Δ Ezen a helyen kell megadni a kívánt recézettgomb-színt. A fekete recézettgomb-szín esetén nincs szükség színkódra.
Δ Ezen a helyen kell megadni a kívánt recézettgomb-színt. A fekete recézettgomb-szín esetén nincs szükség színkódra.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.