text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Recézett gombok
Kivitel 1
HATLAPFEJŰ CSAVAROKHOZ
Alak
B
Alaptest anyaga
POM
Alaptest színe
narancssárga
D1=Külső átmérő
36
Für=Csavarokhoz
M8
H=Magasság
23
SW=kulcsnyílás
13
UNSPSC Code
27112102
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
Termoplaszt.
Kivitel
fekete vagy narancssárga.
További információk
Megfelelő csavarok, ISO 4014.

Δ Ezen a helyen kell megadni a kívánt recézettgomb-színt.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak