text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Knurled knob
Version 1
for hex bolt
Form
B
Main material
POM
Main colour
orange
D1=Outside diameter
17
For=For screws
M4
H=Height
11,5
SW=key width
7
UNSPSC Code
27112102
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
Description

Anyag
Termoplaszt.
Kivitel
fekete vagy narancssárga.
További információk
Megfelelő csavarok, ISO 4014.

Δ Ezen a helyen kell megadni a kívánt recézettgomb-színt.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak