Recézett gombok HATLAPFEJŰ CSAVAROKHOZ POM fekete 06131-10080
- Alkalmasak kézi rögzítéshez és szorításhoz
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Előnye: szerszám nélkül meghúzható vagy meglazítható peremes anya
- Speciálisan ISO 4014 csavarokhoz
- Színkivitelek: fekete és narancssárga
Mennyiségi egység
0,90 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Recézett gombok
Kivitel 1
HATLAPFEJŰ CSAVAROKHOZ
Alak
B
Alaptest
anyaga
POM
Alaptest
színe
fekete
D1=Külső átmérő
36
Für=Csavarokhoz
M8
H=Magasság
23
SW=kulcsnyílás
13
UNSPSC Code
27112102
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
Termoplaszt.
Kivitel
fekete vagy narancssárga.
További információk
Megfelelő csavarok, ISO 4014.
Δ Ezen a helyen kell megadni a kívánt recézettgomb-színt.
Δ Ezen a helyen kell megadni a kívánt recézettgomb-színt.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.