text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Recézett fejű csavar
Alaptest anyaga
edzett acél
D1=Menet
M10
L=menethossz
45
D2
25
D3
7,5
K
10
L1
42
L2
5,5
UNSPSC Code
31161505
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
Description

Anyag
Nemesacél.
Kivitel
edzett és barnított.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak