text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Recézett fejű csavar
Alaptest anyaga
edzett acél
D1=Menet
M10
L=menethossz
60
D2
25
D3
7,5
K
10
L1
57
L2
5,5
UNSPSC Code
31161505
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
Nemesacél.
Kivitel
edzett és barnított.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak