Knurled screw QT steel 06130-05X25
- Alkalmasak kézi rögzítéshez és szorításhoz
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Előnye: szűkös befogási helyekhez
Sales unit
4,52 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Knurled screw
Main
material
QT steel
D1=Thread
M5
L=thread length
25
D2
16
D3
4
K
6
L1
23
L2
3
UNSPSC Code
31161505
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
Description
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
edzett és barnított.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.