Recézett fejű csavar edzett acél 06130-051X40
- Alkalmasak kézi rögzítéshez és szorításhoz
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Előnye: szűkös befogási helyekhez
Mennyiségi egység
4,74 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Recézett fejű csavar
Alaptest
anyaga
edzett acél
D1=Menet
M5
L=menethossz
40
D2
16
D3
4
K
6
L1
38
L2
3
UNSPSC Code
31161505
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
Nemesacél.
Kivitel
edzett és barnított.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.