Recézett fejű csavar hőre keményedő műanyag 06091-08X32
- Alkalmasak kézi rögzítéshez és szorításhoz
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Előnye: szerszám nélkül meghúzható vagy meglazítható peremes anya
- Anyag: duroplaszt PF 31, menetes persely sárgaréz
- Különböző menetméretek
Mennyiségi egység
1,80 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Recézett fejű csavar
Alaptest
anyaga
hőre keményedő műanyag
Komponens
anyaga
acél
D1=Külső átmérő
30
D=Menet
M8
H=Magasság
18
L=menethossz
32
D3
15
D4
12
H1
11
K
11
Menettípus
külső menet
UNSPSC Code
31161505
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
PF 31 duroplaszt, fekete.
Menetes csap, acél.
Menetes csap, acél.
Kivitel
Menetes csap, horganyzott.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.